504
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Zeitfunktion
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
LED
Lichtart
UV, Wechsellicht
Teach-In
Inkrementell oder automatisch
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schaltungsart
hellschaltend / dunkelschaltend
Signalausgang
1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
150 mA
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Anschluss
150 mm Kabel mit Stecker M12 x 1, 5/polig
Bestellbezeichnung
DK50-UV-190/115b/147
DK50-UV-254/115b/147
DK50-UV-330/115b/147
DK50-UV
-609/115b/147
Tastbereich
0 ... 190 mm
●
0 ... 254 mm
●
0 ... 330 mm
●
50,8 ... 609,6 mm
●
Lichtfleckabbildung
2,2 mm bei Tastweite 25.4 mm
●
3,25 mm bei Tastweite 50.8 mm
●
4,1 mm bei Tastweite 101.6 mm
●
25,4 mm bei Tastweite 203 mm
●
Leerlaufstrom
50 mA
● ● ●
65 mA
●
Ansprechzeit
200
s
● ● ●
750
s
●
Umgebungstemperatur
-15 ... 55 °C (5 ... 131 °F)
●
-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
55,5
Breite W [mm]
22,6
Höhe H [mm]
64,9
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
OMH-DK50
Haltewinkel rechtwinklig
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel, gerade
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Erkennen von fluoreszierenden
Kreidemarkierungen, klarem
Kleber, vor Manipulationen ge-
schützten Versiegelungen und
anderen Markierungen, die re-
guläre Druckmarkentaster nicht
finden
Erkennen von Markierungen
auf unregelmässigen Hinter-
gründen
Erkennen von nicht oder kaum
sichtbaren Markierungen
Kompakte, raumsparende Kon-
struktion
Integraler Timer verfügbar
Automatische oder inkremen-
telle Teach-In-Programmierung
Unterscheiden der Stärke von
lumineszierenden Kontrasten
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q1
Option 115b/147
Q2
5/GY
n.c.
DK50-UV-254/115b/147
DK50-UV-190/115b/147
DK50-UV-330/115b/147
DK50-UV-609/115b/147
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)