508
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
G
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Gabelweite
3 mm
Lichtsender
LED
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Signalausgang
1 NPN und 1 PNP
Kurzschluss- und Überlastschutz
Verpolungsschutz
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 150 mA
Schaltfrequenz
5 kHz
Umgebungstemperatur
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Termoplastisches PPS
Lichtaustritt
Zylex
Schutzart
IP66
Bestellbezeichnung
GLD3-RT/115/147
GLD3-RT/115b/123/147
G
LD3-RT/95/147
Teach-In
●
Anschluss
Festkabel 150 mm mit Stecker
M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
2 m Festkabel
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflich-
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
92
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
27
Gabelweite G [mm]
3
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-WM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-GM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V31-WM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Programmierbar über Drucktas-
te
Empfindlichkeit einstellbar
Erkennung von Papier und Foli-
enetiketten, einschließlich
durchsichtige Varianten
Remote-Teach-In-Funktion
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q1
Option /115b/123/147
Q2
5/GY
IN
Teach
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q1
Q2
Option /95/147
+UB
RD
WH
BK
0 V
GN
Q1
Q2
Option /115/147
GLD3-RT/115b/123/147
GLD3-RT/95/147
GLD3-RT/115/147
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4