Seite 512 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

512
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
G
H
L
Gemeinsame Daten
Gabelweite
5 mm
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Gleichlicht , 940 nm
Hindernisgröße
0,8 x 1,8 mm
Betriebsspannung
5 ... 24 V DC
Leerlaufstrom
max. 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 50 mA
Schaltfrequenz
max. 5 kHz
Wiederholgenauigkeit
0,03 mm
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Gehäuse
PBT
Schutzart
IP40
Bestellbezeichnung
GL5-R/28a/115
GL5-R/43a/115
GL5-R/28a/155
GL5-R/43a/155
Signalausgang
2 NPN antivalent , überspannungsfest
2 PNP antivalent , überspannungsfest
Anschluss
Flachstecker, 4-polig
● ●
2 m Kabel, 4 x 0,09 mm
²
, PVC
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
26,2
22,2
Breite W [mm]
6,4
Höhe H [mm]
13,4
Gabelweite G [mm]
5
CBL SET GL5
Verbindungskabel für Serie GL5
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Optimiert für Kleinteileerken-
nung
Hohe Schaltfrequenz
Einfache und schnelle Montage
Gut sichtbare Funktionsanzei-
ge
BK/L
BN/+
WH/D
BU/-
+UB
0 V
/43a
GL5-R/43a/115
GL5-R/43a/155
GL5-R/28a/115
GL5-R/28a/155
BK/L
BN/+
WH/D
BU/-
+UB
0 V
/28a

Entwickelt mit FlippingBook Publisher