Seite 516 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

516
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
H
G
L
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
LED
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC, class 2
Leerlaufstrom
15 mA
Signalausgang
1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
3 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schutzart
IP67
Anschluss
M8-Stecker, 3-polig
Bestellbezeichnung
GL10-RT/32/40a/98a
GL20-RT/32/40a/98a
GL30-RT/32/40a/98a
GL40-RT/32/40a/98a
GL50-RT/32/40a/98a
GL80-RT/32/40a/98a
GL121-RT/32/40a/98a
G
L220-RT/32/40a/98a
Gabelweite
[mm]
10 20 30 40 50 80 121 220
Hindernisgröße
0,3 mm
● ● ● ● ● ● ●
0,5 mm
Material
Gehäuse
Aluminium, schwarz eloxiert
● ● ●
Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
● ● ● ●
Lichtaustritt
Glas
● ● ● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
46 46 60 70 80 80 90 90
Breite W [mm]
10
12
Höhe H [mm]
30 40 50 60 70 100 145 244
Gabelweite G [mm]
10 20 30 40 50 80 121 220
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Optimiert für Kleinteileerken-
nung
Hohe Schaltfrequenz
Mehrfachanordnung möglich,
keine gegenseitige Beeinflus-
sung
Empfindlichkeitseinsteller und
Hell-/Dunkel-Umschalter seri-
enmäßig
Rotlicht
Schutzart IP67
cULus-Zulassung
Zink-Druckgussgehäuse, pul-
verbeschichtet
Robustes Aluminiumgehäuse
Option 32/40a/98a
+UB
1
4
3
0 V
Q
GL10-RT/32/40a/98a
GL20-RT/32/40a/98a
GL30-RT/32/40a/98a
GL50-RT/32/40a/98a
GL80-RT/32/40a/98a
GL121-RT/32/40a/98a
GL220-RT/32/40a/98a
GL40-RT/32/40a/98a
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher