Seite 518 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

518
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
H
G
L
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
Laserdiode
Lichtart
rot
Laserklasse
2
Hindernisgröße
0,05 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
10000 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium, schwarz eloxiert
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP65
Anschluss
M8-Stecker, 3-polig
Bestellbezeichnung
GL20-LAS/32/40a/98a
GL30-LAS/32/40a/98a
GL50-LAS/32/40a/98a
GL80
-LAS/32/40a/98a
GL120-LAS
/32/40a/98a
GL220-LAS/32/40
a/98a
Gabelweite
20
mm
30
mm
50
mm
80
mm
120
mm
220
mm
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
80
85
Breite W [mm]
10
12
Höhe H [mm]
45 55 75 105 145 245
Gabelweite G [mm]
20 30 50 80 120 220
Hohe Schaltfrequenz
Hohe Auflösung
Robustes Aluminiumgehäuse
Hell-/Dunkel-Umschaltung
Anreihbares Gehäuse
Empfindlichkeit einstellbar
Option 32/40a/98a
+UB
1
4
3
0 V
Q
GL20-LAS/32/40a/98a
GL30-LAS/32/40a/98a
GL50-LAS/32/40a/98a
GL80-LAS/32/40a/98a
GL120-LAS/32/40a/98a
GL220-LAS/32/40a/98a
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher