Seite 522 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

522
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Lichtgitter
2
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
l c
H
L
W
Bestellbezeichnung
LG96A-080-D
Grenzreichweite
800 mm
Betriebsreichweite
300 ... 600 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Feldhöhe
480 mm
Strahlabstand
5 mm
Strahlanzahl
96
Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
Signalausgang
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
100 mA
Messausgang
Gray-Code D0...D6
Es wird der höchste unterbrochene Strahl ausgegeben.
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest, low-aktiv
Ansprechzeit
typ. 7 ms , max. 14 ms
Funktionseingang
PNP, low aktiv (CAL-Input)
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , schwarz eloxiert
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP54
Anschluss
Festkabel 70 mm mit Stecker M12 x 1, 12-polig
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Breite W [mm]
20
Höhe H [mm]
627
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
V1-G-10M-LG96
Verbindungskabel, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
Mounting Bracket
LGXX 620 ASM
Montagehilfe für Lichtgitter LG96 und LG192
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Lichtgitter zur Höhenkontrolle
Erfassung nicht positionsge-
führter Objekte
Erfassung beliebiger Objektfor-
men
96 Strahlen
Strahlabstand 5 mm
1 +UB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0V
D5
PNP-Out
D2
PNP-Out
D0
PNP-Out
D1
PNP-Out
PNP-Out
(100 mA)
D4
PNP-Out
CAL-
Input
D3
PNP-Out
Progr.
Input
D6
PNP-Out
LG96A-080-D
1
5
7
8
6
4
3
9
2
10
12
11

Entwickelt mit FlippingBook Publisher