Seite 524 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

524
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Lichtgitter
2
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
l c
H
L
W
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
1200 mm
Betriebsreichweite
300 ... 1000 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Feldhöhe
802,5 mm
Strahlabstand
2,5 mm
Strahlanzahl
320
Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
Signalausgang
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
100 mA
Ansprechzeit
< 6 ms
Funktionseingang
PNP, low aktiv (CAL-Input)
Umgebungstemperatur
-28 ... 50 °C (-18,4 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , schwarz eloxiert
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP54
Anschluss
Festkabel 70 mm mit Stecker M16 x 1, 19-polig
Bestellbezeichnung
LG320-800-F1
LG32
0-800-F2
Messausgang
Gray-Code D0...D8
Es wird der höchste unterbrochene Strahl ausgege-
ben.
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest, low-aktiv
Gray-Code D0...D8
Es wird die Differenz zwischen höchstem und nied-
rigstem unterbrochenen Strahl ausgegeben.
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest, low-aktiv
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Breite W [mm]
20
Höhe H [mm]
947
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
Mounting Bracket LGXX
L940 ASM
Befestigungswinkel für Serie LG
V1619-G-5M-PVC
Anschlusskabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Erfassung nicht positionsge-
führter Objekte
Erfassung beliebiger Objektfor-
men
320 Strahlen
Strahlabstand 2,5 mm
Lichtgitter zur Breitenkontrolle
Lichtgitter zur Höhenkontrolle
P
A
L
U
S
D
M
N
E
F
G
C
H
I
K
B
+UB
GND
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
OUT
MIN
MAX
SYNC-
IN/OUT
CAL-
INPUT
LG320-800-F1
LG320-800-F2
L
M U
A
B
K
N
T
C
J
O
S
D
H
P R
E G F

Entwickelt mit FlippingBook Publisher