Seite 526 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

526
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Lichtgitter
2
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
Bestellinformationen
l c
H
L
W
Bestellbezeichnung
LGS17 Serie
Grenzreichweite
Standard : 7,5 m
Option /35: 10 m
Betriebsreichweite
Standard : 0,3 ... 6 m
Option /35: 0,5 ... 8 m
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 850 nm
Feldhöhe
max. 3200 mm
Strahlabstand
16,67 mm
Optische Auflösung
ohne Auskreuzung: 17 mm
mit Auskreuzung: 8,5 mm nur im Bereich von 25% ... 75% der
Reichweite
Auskreuzung
Voreinstellung: 3-fach, abschaltbar
Strahlausblendung
einstellbar max. 2 feste Strahlbereiche ausblendbar (Blanking)
Strahlanzahl
max. 193
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Signalausgang
Schaltausgang Detektionsfeld (C/Q)
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 4
(Empfänger),
Höhenkontrolle (H1, H2, H3) 3 Gegentaktausgänge, kurzschluss-
fest, verpolgeschützt auf Pin 5, Pin 6, Pin 7 (Empfänger)
Schaltungsart
Voreinstellung: dunkelschaltend , auf hellschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Ansprechzeit
max. 16 ms
Timerfunktion
Abfallverzögerung programmierbar von 0 ... 1,25 s in 5 ms-Schritten
Vorausfallausgang
Stability Control (SC) 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Testeingang
Senderabschaltung mit +UB oder 0 V
Funktionseingang
Range-Eingang Aktivierung ab 1,6 m (bzw. 2 m bei Option /35) mit
+UB oder 0 V Teach-In Eingang für Parametrierung
Umgebungstemperatur
Standard : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Option /146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Alu-Strangpressprofil , silber eloxiert
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe , Polycarbonat
Schutzart
IP67
Anschluss
Sender: Festkabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Empfänger: Festkabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 8-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
III
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30,5
Breite W [mm]
20
Höhe H [mm]
259 ... 3359
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
OMH-LGS-01
Fixierhilfe für Lichtgitter Serie LGS
OMH-SLCT-01
Schnellspann- und Justagevorrichtung
OMH-SLCT-03
Haltewinkel komplett mit Verstellung
OMH-SLCT-04
Haltewinkel komplett mit Verstellung (Loslager)
OMH-SLCT-05
Haltewinkel komplett mit Verstellung
AA SLCT-01
Profilausrichthilfe
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Schaltendes Automatisierungs-
Lichtgitter
Optische Auflösung 17 mm
Superschnelle Objekterken-
nung, auch bei 3-facher Aus-
kreuzung
Softwarelose Einstellung der
Höhenkontrolle
Objekt-Identifizierung durch in-
tegrierte Objekterkennung
Kommunikation über IO-Link-
Schnittstelle
Temperaturbereich optional bis
- 30 °C
Empfänger
Sender
+UB
1
2
3
SC
C/Q
H1
4
5
6
7
8
+UB
1
2
3
Range
4
0V
H3
H2
Teach-In
0V
Test
LGS17 Serie
1
3
4
2
1
4
6
7
8
5
3
2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher