530
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Datenlichtschranken
2
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
H
W
l c
Gemeinsame Daten
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Zykluszeit
35 ms
Leerlaufstrom
40 mA
Datenrate
225 Bit/s
Datenaustastung
Enable-Eingang Senderabschaltung
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Terluran, schwarz
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
2 M16 Verschraubungen, Federzugklemmen im Klemmenraum
Bestellbezeichnung
DAD15-8P
DAD15-8P-NPN
DAD15-8P/35
DAD15-8P-NPN/35
Grenzreichweite
2500 mm
● ●
5000 mm
● ●
Betriebsreichweite
0 ... 1500 mm
● ●
0 ... 2500 mm
● ●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 1000 mm bei 1,5 m
● ●
ca. 500 mm bei 1,5 m
● ●
Schnittstellentyp
8 Bit parallel, bidirektional
10 Eingänge, npn ; 10 Ausgänge, npn
●
●
8 Bit parallel, bidirektional
10 Eingänge, pnp , 10 Ausgänge, pnp
●
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
10 ... 60 V DC
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
51
Breite W [mm]
56
Höhe H [mm]
76
Anschlussbereich l
c
[mm]
24
OMH-DAD10
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
8 Bit parallele Datenübertra-
gung
Sehr großer Öffnungswinkel
Kaskadierbar
Anschluss mit Federzugklem-
men
Schutzart IP67
Pin
Bezeichnung Bedeutung
Beschaltung
1, 14
0 V
- Versorgungsspannung
2
+UB
+ Versorgungsspannung
3
SYNC
Synchronisation
4
REC
Empfangsanzeige
5
D8OUT
Ausgang Datenbit 8
6
D7OUT
Ausgang Datenbit 7
7
D6OUT
Ausgang Datenbit 6
8
D5OUT
Ausgang Datenbit 5
9
D4OUT
Ausgang Datenbit 4
10
D3OUT
Ausgang Datenbit 3
11
D2OUT
Ausgang Datenbit 2
12
D1OUT
Ausgang Datenbit 1
13, 25 -
nicht belegt
15
D8IN
Eingang Datenbit 8
16
D7IN
Eingang Datenbit 7
17
D6IN
Eingang Datenbit 6
18
D5IN
Eingang Datenbit 5
19
D4IN
Eingang Datenbit 4
20
D3IN
Eingang Datenbit 3
21
D2IN
Eingang Datenbit 2
22
D1IN
Eingang Datenbit 1
23
IN-Master/Slave Master/Slave Umschaltung
24
IN Enable
Eingangsfreigabe
**)
*)
*) DAD15-P +UB
DAD15-P-NPN 0 V
**) DAD15-P 0 V
DAD15-P-NPN +UB