Seite 532 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

532
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Datenlichtschranken
2
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
2 m im Abstand von 100 m
Schnittstellentyp
RS 422 , galvanisch getrennt
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
200 mA
Datenrate
0 ... 2 MBit/s
Vorausfallausgang
1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200
mA
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Remote Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Remote Bus Out)
Bestellbezeichnung
LS610-DA-IBS/F1
LS610-DA-IBS/F1/146
LS610-DA-IBS/F2
LS610-DA-IBS/F2/146
LS610-DA-IBS/F1/35
L
S610-DA-IBS/F1/35/146
LS61
0-DA-IBS/F2/35
LS610-DA
-IBS/F2/35/146
Grenzreichweite
140 m
● ● ● ●
260 m
● ● ● ●
Betriebsreichweite
0 ... 120 m
● ● ● ●
0 ... 240 m
● ● ● ●
Mittenfrequenz
F1 = 8,25 MHz
● ●
● ●
F2 = 12,5 MHz
● ●
● ●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
● ● ● ●
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in tro-
ckener Kälte
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
171
Breite W [mm]
170
Höhe H [mm]
90
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15-G-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbar
Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehoer
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100
Schutzkappe LS610 Zubehoer
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse)
für Serien LS610 / LS611
OMH-LS610-01
Haltewinkel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-02
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4
OMH-LS610-03
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-04
Abdeckhaube
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-32
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Geräte für INTERBUS
Steckeranschluss für schnelle
Montage
Keine Parametrierung
Ab Reichweite 0 einsetzbar
Balkenanzeige für Signalstärke
Ausführung für Tieftemperatur-
anwendungen
Alarm
Buchse M12 x 1, 5-polig
B-codiert
Stecker M12 x 1, 4-polig
A-codiert
Stecker M12 x 1, 5-polig
B-codiert
4
1
2
3
+UB
0 V
n.c.
4
1
2
3
5
DO
DI
4
1
2
3
5
DO
DI
/DO
/DI
/DO
/DI
GND
GND
Power
Remote Bus OUT
Remote Bus IN
I
NTER
B
US

Entwickelt mit FlippingBook Publisher