534
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Datenlichtschranken
2
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
2 m im Abstand von 100 m
Schnittstellentyp
PROFIBUS DP-V0,-V1,-V2; FMS; MPI; Mischbetrieb FMS-DP; galvanisch getrennt
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
200 mA
Datenrate
93,75/187,5/500/1500 kBit/s , einstellbar
Mittenfrequenz
8,25 MHz
Funktionseingang
Tastatursperre, Digital-Eingang (current sinking), gesperrt mit ON
Vorausfallausgang
1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200
mA
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out/Termination)
Bestellbezeichnung
LS611-DA-P
LS611-DA-P/146
L
S611-DA-P/35
LS611-DA
-P/35/146
Grenzreichweite
200 m
● ●
350 m
● ●
Betriebsreichweite
0 ... 150 m
● ●
0 ... 300 m
● ●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
●
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in tro-
ckener Kälte
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
171
Breite W [mm]
170
Höhe H [mm]
90
ICZ-TR-V15B
Abschlusswiderstand für PROFIBUS
V15-G-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbar
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehoer
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100
OMH-LS610-01
Haltewinkel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-32
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-02
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4
OMH-LS610-03
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschranken
OMH-LS610-04
Abdeckhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Identische Geräte kommunizie-
ren miteinander
Strahlunterbrechung kein Pro-
blem durch TVT (Telegram Veri-
fication Technology)
Steckeranschluss für schnelle
Montage
Einfache Parametrierung ohne
Öffnen des Gerätes
Ab Reichweite 0 einsetzbar
Balkenanzeige für Signalstärke
Geräte für PROFIBUS
Ausführung für Tieftemperatur-
anwendungen
Alarm
Power
Keylock
BUS OUT/Termination
BUS IN
Shield
1)
Shield
Shield
Shield
1)
Buchse M12 x 1, 5-polig
B-codiert
Stecker M12 x 1, 4-polig
A-codiert
Stecker M12 x 1, 5-polig
B-codiert
4
1
2
3
24 V DC
0 V DV
4
1
2
3
5
VP
DGND
4
1
2
3
5
n.c.
n.c.
Rx/Tx-N (A)
Rx/Tx-P (B)
Rx/Tx-N (A)
Rx/Tx-P (B)
n.c.
R