Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
536
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-CLIP40
Reflektor, rechteckig 40 mm x 23.5 mm, Steckbefestigung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
40 mm x 23,5 mm x 8 mm
Befestigung
Schnappmontage
Bestellbezeichnung
REF-H60
Reflektor, rechteckig 40.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
60 mm x 40,5 mm x 7,5 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H60F
Reflektor, rechteckig 40.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Material
PES
Abmessungen
60 mm x 41 mm x 8 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H40
Reflektor, rechteckig 47.5 mm x 23.5 mm, Befestigungsbohrungen,
Befestigungslasche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
47.5 mm x 23.5 mm x 8 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen