Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
538
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-H85HT
Reflektor, rechteckig 51 mm x 94 mm, Befestigungsbohrungen,
Hochtemperaturbeständig bis 500 °C
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
Mechanische Daten
Material
Borosilikatglas
Abmessungen
51 mm x 94 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H116HT
Reflektor, rechteckig 55.5 mm x 132 mm, Befestigungsbohrungen,
Hochtemperaturanwendung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Mechanische Daten
Abmessungen
55.5 mm x 132 mm x 9 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-VR10
Reflektor, rechteckig 60 mm x 19 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
60 mm x 19 mm x 6 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-A80
Reflektor, rechteckig 80 mm x 50 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
80 mm x 50 mm x 7,2 mm
Befestigung
selbstklebend