Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
540
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-H180
Reflektor, rechteckig 180 mm x 40 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
180 mm x 40 mm x 7,4 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-S20F
Reflektor, rund ø 20 mm, Schraubbefestigung M4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Material
PES
Abmessungen
Durchmesser: 20 mm
Befestigung
Schraubbefestigung
Bestellbezeichnung
REF-A17
Reflektor, rund ø 20.5 mm, selbstklebend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 20,5 mm
Befestigung
selbstklebend
Bestellbezeichnung
REF-S25
Reflektor, rund ø 25 mm, Schraubbefestigung M4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 25 mm
Befestigung
Schraubbefestigung