Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
542
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-S42
Reflektor, rund ø 42 mm, Schraubbefestigung M5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 42 mm
Befestigung
Schraubbefestigung
Bestellbezeichnung
REF-CLIP42
Reflektor, rund ø 42 mm, Steckbefestigung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 42 mm
Befestigung
Schnappmontage
Bestellbezeichnung
REF-CLIP50HT
Reflektor, rund ø 50 mm, Steckbefestigung, Hochtemperaturanwendung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Mechanische Daten
Abmessungen
Durchmesser: 50 mm
Befestigung
Schnappmontage
Bestellbezeichnung
REF-C60
Reflektor, rund ø 58 mm, Befestigungsbohrung mittig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
Durchmesser: 58 mm
Befestigung
Befestigungsbohrung