Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
544
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-VDM01
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
Reflexionsfolie, Reflektoren PMMA, Untergrundplatte Kunst-
stoff
Abmessungen
500 mm x 500 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-VDM02
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
Reflexionsfolie, Reflektoren PMMA, Untergrundplatte Kunst-
stoff
Abmessungen
500 mm x 250 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H18x40HT
Reflektor, rechteckig 18.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen,
Hochtemperaturanwendung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; kurzzeitig (< 2 min) bis 160 °C
Mechanische Daten
Material
PMMA
Abmessungen
18,5 mm x 60 mm x 7,1 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-H20x40F
Reflektor, rechteckig 20 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Material
PES
Abmessungen
60 mm x 20 mm x 6 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen