Optoelektronische Sensoren,
Zubehör,
Reflektoren
2
.4.1
546
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
REF-MH20
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 32 mm x 20 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 3 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-MH50
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm,
Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
50,9 mm x 50,9 mm x 8,5 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-MVR10
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 60 mm x 19 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
60 mm x 19 mm x 6 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen
Bestellbezeichnung
REF-MH82
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
PMMA/ABS
Abmessungen
82 mm x 60 mm 7,4 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen