Seite 568 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

568
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
UBE6000+U1+SA2
Erfassungsbereich
0 ... 6000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 130 kHz
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leistungsaufnahme
Sender:
1,5 W
Empfänger:
1 W
Ausgangstyp
Antivalent
1 Schaltausgang pnp, Schließer
1 Schaltausgang pnp, Öffner
Bemessungsbetriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
30 Hz
LED grün
Sender: "Power on" Netz ein
Empfänger: "Power on" Netz ein
LED gelb
Empfänger: Schaltzustand
LED rot
LED dauernd an: starkes Signal
LED 2 Hz blinkend: Mehrfachreflexionen
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
131
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M20 x 1,5)
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Hohe Schaltfrequenz
antivalente Ausgänge
Absolut verpolsicher
Einstellbare Empfindlichkeit
Normsymbol / Anschluss:
Sender
+ U
B
- U
B
1
2
U
3
1
2
4
U
Normsymbol / Anschluss:
+ U
B
Schaltausgang
alternativ
- U
B
Transceiver
UBE6000+U1+SA2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher