602
Ausgabedatum: 11.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
l c
H
L
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
20 mA
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Eingangstyp
1 Lerneingang
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Stecker M8 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
UB250-F77-E2-V31
UB400-F77-E2-V31
UBR250-F77-E2-V31
UBR400-F77-E2-V31
UBR250-F77-E2-V31
UBR400-F77-E2-V31
Funktionsprinzip
Reflexionstaster
● ●
Reflexionsschranke
● ● ● ●
Erfassungsbereich
20 ... 250 mm
●
●
●
25 ... 400 mm
●
●
●
Wandlerfrequenz
ca. 300 kHz
●
●
●
ca. 400 kHz
●
●
●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp, Schließer
● ● ● ●
1 Schaltausgang pnp, Öffner
● ●
Schaltfrequenz
10 Hz
●
●
●
5 Hz
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
9
UB-PROG4-V31
Programmiergerät
OMH-ML7-01
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-WM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Lerneingang
Schutzart IP67
Schaltzustandsanzeige,
LED gelb
+U B
-U B
1
4
2
3
Schaltausgang
ET (Lerneingang)
UB250-F77-E2-V31
UB400-F77-E2-V31
UBR250-F77-E2-V31
UBR400-F77-E2-V31
UBR250-F77-E3-V31
UBR400-F77-E3-V31
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)