Seite 606 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

606
Ausgabedatum: 11.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
50 mA
Schnittstellentyp
Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Eingangstyp
1 Lerneingang
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PA-GF35
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UC500-L2-E4-V15
UC500-L2-E5-V15
UC2000-L2-E4-V15
UC2000-L2-E5-V15
UC4000-L2-E4-V15
UC4000-L2-E5-V15
Erfassungsbereich
35 ... 500 mm
● ●
60 ... 2000 mm
● ●
200 ... 4000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
● ●
ca. 380 kHz
● ●
ca. 85 kHz
● ●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner,
parametrierbar
1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner,
parametrierbar
Schaltfrequenz
14 Hz
● ●
2,8 Hz
● ●
5 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
67
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
PACTware 3.6
PACTware 4.X
Ultraschall-Sensoren DTM
Geräte-DTM für die Kommunikation mit Sensoren, Varikont-L und UMC...
UC-PROG1
Programmieradapter
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
UB-PROG2
Programmiergerät
Microsoft .NET
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Sensorkopf umsetzbar und
drehbar
Rundum sichtbare Funktions-
anzeige
Schnellmontageverschluss
Breite der Ultraschall-Keule
wählbar
Parametrierbar
Temperaturkompensation
Lerneingang
Synchronisation
Schaltausgang
1
2
4
3
5
L+
L-
Schaltausgang
Lerneingang
Synchronisation
1
4
5
3
2
L+
L-
UC500-L2-E5-V15
UC2000-L2-E5-V15
UC4000-L2-E5-V15
UC2000-L2-E4-V15
UC500-L2-E4-V15
UC4000-L2-E4-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher