Seite 608 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

608
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
55 mA
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Eingangstyp
1 Lerneingang,
Synchronisation
1 Synchroneingang
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB500-F54-E4-V15
UB500-F54-E5-V15
UB2000-F54-E4-V15
UB2000-F54-E5-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ●
80 ... 2000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
● ●
ca. 380 kHz
● ●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner
1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner
Schaltfrequenz
max. 10 Hz
● ●
max. 3 Hz
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
105
Breite W [mm]
32
Höhe H [mm]
25
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
UB-PROG2
Programmiergerät
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Schaltausgang
5 verschiedene Ausgangsfunk-
tionen einstellbar
Lerneingang
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Deaktivierungsmöglichkeit
Temperaturkompensation
Normsymbol/Anschluss:
(Version E4, npn)
Schaltausgang
Lerneingang
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
4
5
3
2
+ U
B
- U
B
(BN)
(BK)
(WH)
(GY)
(BU)
U
Lerneingang
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version E5, pnp)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
UB500-F54-E4-V15
UB2000-F54-E4-V15
UB500-F54-E5-V15
UB2000-F54-E5-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher