610
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC, Welligkeit ± 10 %
SS
Leistungsaufnahme
2 W (alle Relais angezogen, Stromausgang 20 mA)
Leerlaufleistungsaufnahme
0,7 W
Schnittstellentyp
RS 232, 9600 Bit/s, no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Ausgangstyp
2 Relaisausgänge, 1 Analogausgang 4 ... 20 mA
Kennlinienabweichung < 0,2 % vom Endwert
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 8-polig
Schirmung mit Pin 8 verbunden
Bestellbezeichnung
UC300-F43-2KIR2-V17
UC2000-F43-2KIR2-V17
Erfassungsbereich
0 ... 300 mm
●
80 ... 2000 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
●
ca. 390 kHz
●
Auflösung
0,2 mm
●
0,6 mm
●
Kontaktbelastung
60 V DC / 1 A (max. 24 W DC), ohmisch
●
60 V DC/1 A (max. 24 W DC), ohmisch
●
Umgebungstemperatur
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
134
Breite W [mm]
52
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
UC-F43-R2
Programmieradapter
ULTRA3000
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihe
V17-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V17-G-5M-PUR
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Stromausgang 4 mA ... 20 mA
2 Relaisausgänge
Serielle Schnittstelle
Temperaturkompensation
Verpolsicher
Parametrierbar über
ULTRA 3000
Normsymbol/Anschluss:
U
+U
B
-U
B
RxD
TxD
1
2
4
6
7
3
5
UC300-F43-2KIR2-V17
UC2000-F43-2KIR2-V17
1
4
6
7
8
5
3
2
1
WH
2
BN
3
GN
4
YE
5
GY
6
PK
7
BU
8
RD
Adernfarben
(weiß)
(braun)
(grün)
(gelb)
(grau)
(pink)
(blau)
(rot)