612
Ausgabedatum: 11.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
60 mA
Schnittstellentyp
RS 232, 9600 Bit/s, no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit (S10 = OFF)
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Auflösung
0,172 mm
Kennlinienabweichung
0,2 % vom Endwert
Synchronisation
1 Synchronanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschluss
Klemmraum, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Bestellbezeichnung
UC500+U9+IUE2+R2
UC3000+U9+IUE0+R2
UC3000+U9+IUE2+R2
Erfassungsbereich
300 ... 3000 mm
●
●
60 ... 500 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 130 kHz
●
●
ca. 380 kHz
●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang E0, npn, Schließer/Öffner
1 Analogausgang I/U, lastabhängig
●
1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner
1 Analogausgang I/U, lastabhängig
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
131
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M20 x 1,5)
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
ULTRA3000
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihe
UC-FP/U9-R2
Schnittstellenkabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Analogausgang, lastabhängig
Spannung oder Strom
Schaltausgang
Serielle Schnittstelle
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
Absolut verpolsicher
Parametrierbar über
ULTRA 3000
Sync. Eingang
E2 Ausgang, TD
IU Ausgang, RD
Normsymbol/Anschluss:
(Version IUE2, pnp)
1
2
4
3
5
+ U
B
- U
B
U
Sync. Eingang
E0 Ausgang, TD
IU Ausgang, RD
Normsymbol/Anschluss:
(Version IUE0, npn)
1
2
4
3
5
+ U
B
- U
B
U
UC500+U9+IUE2+R2
UC3000+U9+IUE2+R2
UC3000+U9+IUE0+R2