Seite 616 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

616
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l 1
l c
Bestellbezeichnung
UB2000W-F42-E6-V15
Erfassungsbereich
200 ... 2000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 40 kHz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC PELV (Schutzklasse 3) , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
50 mA
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner wählbar
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
1,2 Hz
Synchronisation
bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan,
Deckel PBT
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
34
Wandlerlänge l
1
[mm]
16
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
MH 04-3505
Montagehilfe für FP-Sensoren
MHW 11
Montagehalterung für Sensoren
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
UC-PROG1
Programmieradapter
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Sehr breite Schallkeule
2 unabhängige Schaltausgänge
Teach-In
Störzielausblendung
Breite der Schallkeule im Nah-
bereich einstellbar
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Schließer/Öffner wählbar
Sync.
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
Normsymbol/Anschluss:
(Version E6, pnp)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
5
2
3
4
(BN)
(GY)
(BK)
(WH)
(BU)
U
UB2000W-F42-E6-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher