624
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
12 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Leerlaufstrom
60 mA
Ausgangstyp
1 Frequenzausgang
Betriebsstrom
300 mA
Eingangstyp
1 Funktionseingang
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
UC500-F65-FE2R2-V15
UC2500-F65-FE2R2-V15
UC1500-F65-FE2R2-V15
Erfassungsbereich
60 ... 500 mm
●
200 ... 1500 mm
●
250 ... 2500 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 120 kHz
●
ca. 200 kHz
●
ca. 400 kHz
●
Ausgangsfrequenz
30 ... 250 Hz ( 300 ... 2500 Hz ) , einstellbar
●
12,5 ... 125 Hz ( 125 ... 1250 Hz ) , einstellbar
●
20 ... 150 Hz ( 200 ... 1500 Hz ) , einstellbar
●
Abmessungen
Länge L [mm]
64,4
Breite W [mm]
125
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
3RX4000-PF
PC-Interface
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Füllstandsmessung
Frequenzausgang
Parametriermöglichkeit über In-
terface (Zubehör) und SON-
PROG
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
1
+U B
2
4
-U B
3
XI
Ausgang
UC500-F65-FE2R2-V15
UC1500-F65-FE2R2-V15
UC2500-F65-FE2R2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)