Seite 638 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

Ausgabedatum: 11.10.2011
638
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschallsensoren,
Zubehör
3
.5
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UC-F43-R2
Funktion
RS232-Interface
Beschreibung
Für den Einlernvorgang kann das Gerät zwischen V17-Kabelanschlussdose und
V17-Steckeranschluss am Sensor geschaltet werden.
Die parametrierten Funktionen bleiben nach Entfernen des Programmiergerätes
und/oder nach Ausschalten der Betriebsspannung am Sensor erhalten.
Für die Sensoren
UC300-F43-2KIR2-V17 und
UC2000-F43-2KIR2-V17.
Einfaches Zwischenschalten in die
Sensor-Anschlussleitung.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UC-30GM-R2
Funktion
Schnittstellenkabel
Beschreibung
Das Schnittstellenkabel UC-30GM-R2 erlaubt das Parametrieren von Ultraschall-
Sensoren der Typen UC...-30GM-..R2-V15 unter Verwendung des Servicepro-
gramms ULTRA 2001. Das Kabel stellt eine Verbindung zwischen der PC-internen
RS 232-Schnittstelle und der Steckverbindung des Temperatur-/Programmsteckers
am Sensor her.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UC-18/30GM-IR
Funktion
Schnittstellenkabel
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UC-FP/U9-R2
Funktion
Schnittstellenkabel
Beschreibung
Das Schnittstellenkabel UC-FP/U9-R2 erlaubt das Parametrieren von Ultraschall-
Sensoren der Baureihen VariKont und FP unter Verwendung des Servicepro-
gramms ULTRA 2001. Das Kabel stellt eine Verbindung zwischen der PC-internen
RS232-Schnittstelle und den Schnittstellenanschlüssen im Klemmraum des
Sensors her.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UC-30GM-PROG
Funktion
Verlängerungskabel
Beschreibung
Das Verlängerungskabel UC-30GM-PROG erlaubt das Einlernen von Ultraschall-
Sensoren der Typen UC...-30GM-... und LUC... auch an schwer zugänglichen Mon-
tageorten. Hierzu wird das sensorseitige Ende des Verlängerungskabels mit der
Buchse für den Temperaturstecker am Sensor verbunden. Am anderen Kabelende
kann mit dem Temperaturstecker die Sensorprogrammierung erfolgen.
Ultraschall_Zubehör.indd 638
11.10.2011

Entwickelt mit FlippingBook Publisher