Seite 645 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

645
Drehgeber
4
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Inkrementaldrehgeber
Baureihe
Industriestandardgehäuse 2,5 "
Servofansch oder
Quadratfansch
Hohlwelle 16 mm ... 45 mm
Kurze Bauform
Schonende Wellenspannung
ATEX-Zulassung
druckfest gekapselt
Aufösung
5000
50000
5000
max. Impulszahl
2048
max. Periodenzahl
Mechanik
l
l
Vollwelle
l
Hohlwelle
Steckhohlwelle
Anschlussart
l
l
l
Kabel
l
l
Stecker
Ausgangsart
l
l
l
Gegentaktausgang
l
l
l
RS 422 Kompatibilität
l
Sinus/Kosinus
Besondere Eigenschaften
Hygiene-Design
Schutzart IP69 k
mit Sicherheitsfunktion
l
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle, Inkrementaldrehgeber

Entwickelt mit FlippingBook Publisher