Seite 672 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

672
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
l c
W
Bestellbeispiel:
MNI40N-0A01K261N-01000
Bestellbezeichnung
MNI40N
Erfassungsart
magnetische Abtastung
Impulszahl
max. 3600
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
Ausgangsfrequenz
max. 1 MHz
Arbeitstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Schutzart
IP67 , IP68 , IP69K
Material
PA
Drehzahl
max. 30000 min
-1
Anschlussart
Abmessungen
Länge L [mm]
32
Breite W [mm]
22,4
Durchmesser D [mm]
je nach Ausführung: 31,7 ... 45,7
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
Bestellinformationen
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Anschlussart
K2 PUR-Kabel 4 x 2 x 0,128 mm 2 , 2 m
Impulszahl
siehe unten
Eigenschaften des Polrades
01 50 Pole, Ø31,7 mm
Impulszahlen: 100, 500, 1000, 1250, 1600, 2400, 2500
A1 64 Pole, Ø40,6 mm
Impulszahlen: 128, 512, 1024, 2048, 3072, 3200
E1 72 Pole, Ø46 mm
Impulszahlen: 360, 1800, 3600
Bohrung des Polrades
0S Ø6 mm
0A Ø10 mm
0B Ø12 mm
0T Ø15 mm
MN I 4 0 N - . . . . K 2 6 . N - . . . . .
Klarer Funktionsnachweis über
2-Farb LEDs (rot/grün)
Einfache Installation und Justa-
ge durch Assistenz-Funktionen
senkt Kosten
Qualitätssicherung durch voll-
ständige Eigendiagnose inklu-
sive Polrad
Einfache Inbetriebnahme und
zuverlässige Funktion durch in-
terne Intelligenz
Resistent gegen Schmutz so-
wie thermischen und mechani-
schen Schock durch
Elastomerbeschichtung des
Polrads
Lange Lebensdauer bei hoher
Drehzahl und Temperatur
Funktionsbeschreibung
Der magnetische Inkremental-Drehgeber MNI40 ver-
eint ein außergewöhnlich robustes Messsystem mit
intelligenten Diagnose- und Justagefunktionen auf
kleinstem Raum. Sein gekapseltes hochkompaktes
Gehäuse verleiht dem Sensor seine hohe Resistenz
gegen harte Umweltbedingungen. Die montage-
freundliche Konstruktion und der einfache geführte
Abgleich des Sensors mittels zweifarbiger LED Sta-
tusanzeige reduzieren die Installationszeit erheblich.

Entwickelt mit FlippingBook Publisher