Seite 696 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

696
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Seilzüge
4
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
h
C
D
M
A
B
M
D
E
M
F
E
20H7
29
G
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeit
25 g
Wellenmaß
6 mm x 10 mm , Servoflansch
Schutzart
IP65
Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Messseil
Edelstahl 1.4401/316L
Lieferumfang
Seilzug , Kupplung
Bestellbezeichnung
SL02-X1/GS80-200
SL03-X1/GS80-200
SL05-X1/GS130-333
Messlänge
2000 mm
3000 mm
5000 mm
Trommelumfang
200 mm
333,3 mm
Auflösung
200 mm / Schritte des montierten Drehge-
bers pro Umdrehung
333,3 mm / Schritte des montierten Drehge-
bers pro Umdrehung
Abmessungen
A
[mm]
34,7
56,4
59,5
B
[mm]
78,2
99,9
106
C
[mm]
34,7
56,4
59,5
D
[mm]
50
80
E
[mm]
80
130
F
[mm]
ca. 115
G
[mm]
30,5
54
M
M6 x 7
M8 x 8
SL-RP/GS80
Umlenkrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 4.4 ab Seite 700
Zubehör
Direkte Längen- und Wegmes-
sung
Optimales Preis-/Leistungsver-
hältnis
Einfache Installation
Robuste Ausführung
Lange Lebensdauer
Funktionsbeschreibung
Die Kombination eines Multiturn Absolutwertgebers
mit einem Seilzug eignet sich bestens für kosten-
und montagegünstige Positionieraufgaben.
Seilzüge von Pepperl+Fuchs enthalten eine hochge-
naue Messtrommel mit äußerst stabilem Federrück-
zug, auf die ein hochflexibles Edelstahlseil einlagig
gespult wird. Die Drehbewegung der Messtrommel
wird über eine spielfreie Kupplung an den ange-
flanschten Multiturn-Absolutwertdrehgeber übertra-
gen.
Abmessungen

Entwickelt mit FlippingBook Publisher