Seite 698 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

698
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Seilzüge
4
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
6
C
D
M
A
50 50
M
D
E
M
F
E
20H7
29
20
B
G
Gemeinsame Daten
Lieferumfang
Seilzug , Kupplung
Umgebungstemperatur
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeit
25 g
Wellenmaß
6 mm x 10 mm , Servoflansch
Schutzart
IP65
Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Messseil
Edelstahl 1.4401/316L
Bestellbezeichnung
SL3001-X1/GS80
SL3002-X1/GS80
SL3003-X1/GS80
SL3005-X1/GS130
SL3010-X1/GS130
SL3015-X1/GS130
SL3020-X1/GS130
SL3025-X1/GS130
SL3030-X1/GS130
SL3040-X1/GS190
Messlänge
[m]
1 2 3 5 10 15 20 25 30 40
Trommelumfang
[mm]
200
334,1
Auflösung
200 mm / Schritte des montierten
Drehgebers pro Umdrehung
● ● ●
334,1 mm / Schritte des montierten
Drehgebers pro Umdrehung
● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
A
[mm]
34
41,5
60
77,2
99,6
146,2
168,9
215,4
237,9
203
B
[mm]
77
92
118
141,3
186,3
256
301
370
415
366
C
[mm]
34
41,5
60
77,2
99,6
146,2
168,9
21
5,4
237,9
203
D
[mm]
50
80
140
E
[mm]
80
130
190
F
[mm]
ca. 60
G
[mm]
31,5
52
79
M
M6 x 7
M8 x 8
M10
x 10
SL-RP/GS80
Umlenkrolle
SL-RP/GS130
Umlenkrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Direkte Längen- und Wegmes-
sung
Hohe Messgenauigkeit
Einfache Installation
Robuste Ausführung
Lange Lebensdauer
Funktionsbeschreibung
Die Kombination eines Multiturn Absolutwertgebers
mit einem Seilzug eignet sich bestens für kosten-
und montagegünstige Positionieraufgaben.
Seilzüge von Pepperl+Fuchs enthalten eine hochge-
naue Messtrommel mit äußerst stabilem Federrück-
zug, auf die ein hochflexibles Edelstahlseil einlagig
gespult wird. Die Drehbewegung der Messtrommel
wird über eine spielfreie Kupplung an den ange-
flanschten Multiturn-Absolutwertdrehgeber übertra-
gen.
Abmessungen

Entwickelt mit FlippingBook Publisher