700
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
120°
32
4
4
ø d1
M4
ø d2
ø 25
Gemeinsame Daten
Material
Aluminium eloxiert
Drehzahl
max. 8000 min
-1
Max. Drehmoment
1 Nm
Radialversatz
max. ± 0,3 mm
Axialversatz
max. ± 0,5 mm
Winkelfehler
max. ± 4 °
Drehfedersteife
18 Nm / rad
Radialfedersteife
50 N / mm
Trägheitsmoment
30 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmschrauben M4 x 6, DIN 916
Bestellbezeichnung
KW-6/6
KW-6/8
KW-6/10
KW-8/8
KW-8/10
KW-10/10
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 6 mm , d2 = 8 mm
●
d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
Universell einsetzbar für die
spielfreie Übertragung von
Drehbewegungen
Schwingungsdämpfend
Optimaler Ausgleich von Fluch-
tungsfehlern
Mittlere Drehfedersteife
Kleine Rückstellkräfte
Keine bewegten Teile, da aus ei-
nem Stück gefertigt
Vakuumtauglich