702
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
3.5
35
d1
d2
16
M4
Gemeinsame Daten
Feder
Federstahl, vernickelt
Endstück
Zink-Druckguss
Drehzahl
max. 3000 min
Max. Drehmoment
0,5 Nm
Radialversatz
max. ± 1 mm
Axialversatz
max. ± 1 mm
Winkelfehler
max. ± 5 °
Verdrehwinkel
bei Drehmoment 0,25 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts
50 °
Drehrichtung links
70 °
Trägheitsmoment
10 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmschrauben M4 x 4, DIN 916
Bestellbezeichnung
9402 6*6
9402 8*8
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
●
Universell einsetzbar für die
spielfreie Übertragung von
Drehbewegungen
Stark schwingungsdämpfend
Guter Ausgleich von Fluch-
tungsfehlern
Geringe Drehfedersteife
Kleine Rückstellkräfte
Keine bewegten Teile
Sehr robuste Ausführung