704
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
Stiftschraube 4 x M4 (120˚)
35
ød
2
ø20
ød
1
Gemeinsame Daten
Material
CuZn20, vernickelt
Drehzahl
max. 8000 min
-1
Max. Drehmoment
0,8 Nm
Radialversatz
max. ± 0,3 mm
Axialversatz
max. ± 0,5 mm
Winkelfehler
max. ± 4 °
Trägheitsmoment
22 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmschrauben
Bestellbezeichnung
9409 6*6
9409 6*8
9409 6*10
9409 8*8
9409 10*10
9409 12*12
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 6 mm , d2 = 8 mm
●
d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
●
Balgkupplung