706
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
120°
ø d1
ø d2
ø 20
35 ±1
3.2
M4 ISO 4029
(DIN 916)
Gemeinsame Daten
Material
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 10000 min
Max. Drehmoment
0,8 Nm
Radialversatz
max. ± 0,3 mm
Axialversatz
max. ± 0,5 mm
Winkelfehler
max. ± 4 °
Drehfedersteife
140 Nm / rad
Radialfedersteife
10 N / mm
Trägheitsmoment
18,81 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmschrauben , M4 DIN 916
Bestellbezeichnung
9460 6*6
9460 10*10
9460 12*12
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
●
Spielfreie, winkelsynchrone
Übertragung von Drehbewe-
gungen
Optimaler Ausgleich von Fluch-
tungsfehlern
Sehr große Drehfedersteife
Kleine Rückstellkräfte
Schwingungsdämpfend
Edelstahlbalg und Edelstahl-
schrauben