Seite 708 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

708
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
M5
B
øD
ødH8
9108, 6
9108, 8
9108, 10
Oberfläche
Kunststoff
Hytrel 4056
Durchmesser
D = 63,7 mm
Umfang
200 mm
Breite
12 mm
Wellendurchmesser
d = 8 mm
d = 10 mm
d = 6 mm
9109, 6
9109, 8
9109, 10
Oberfläche
Noppengummi
Nitril (NBR)-Blend
Durchmesser
D = 63,7 mm
Umfang
200 mm
Breite
12 mm
Wellendurchmesser
d = 6 mm
d = 8 mm
d = 10 mm
9110, 6
9110, 8
9110, 10
Oberfläche
Aluminium, gerändelt
Durchmesser
D = 63,7 mm
Umfang
200 mm
Breite
12 mm
Wellendurchmesser
d = 6 mm
d = 8 mm
d = 10 mm
Baureihe 9108
Baureihe 9109
Baureihe 9110
Kunststoff-Belag
200 mm Umfang
Noppengummi-Belag
200 mm Umfang
Alurändel
200 mm Umfang

Entwickelt mit FlippingBook Publisher