Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
73
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Messverfahren
Lasertriangulation
Lichtsender
Laserdiode
typ. Lebensdauer 50.000 h bei Ta = +40 °C
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Wellenlänge
650 nm
Linearitätsfehler
0,25 % vom Messbereich
Auflösung
< 0,1 % vom Messbereich
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA bei 24 V DC
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest , Rmax = 500 Ohm
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS , schlagfest
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
VDM18-100/20/122/151
VDM18-100/20/88/122/151
VDM18-100/32/105/122
VDM
18-300/20/122/151
VDM18-3
00/20/88/122/151
VDM18-300/32/
105/122
Messbereich
30 ... 100 mm
● ● ●
80 ... 300 mm
● ●
Lichtfleckabbildung
ca. 1,5 mm x 3 mm bei 100 mm
● ●
ca. 1,5 mm x 3,25 mm bei 100 mm
●
ca. 2 mm x 4,5 mm bei 300 mm
● ●
Schnittstellentyp
RS 485
●
●
Steuereingang
Laser aus (HIGH +UB) , Tastatursperre
(LOW 0 V)
●
Laser aus (HIGH +UB) Tastatursperre (LOW
0 V)
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
2 PNP-Ausgänge, unabhängig
●
●
2 PNP-Ausgänge, unabhängig , kurz-
schlussfest, verpolsicher
●
●
Anschluss
M12-Stecker, 5-polig
●
M12-Stecker, 8-polig
● ●
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
17
Höhe H [mm]
46
Anschlussbereich l
c
[mm]
13,5 / 0
OMH-VDM18-01
Montagehilfe Entfernungsmessgeräte Serie VDM18
OMH-VDM18-02
Montagehilfe Entfernungsmessgeräte Serie VDM18
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Hohe Auflösung
Sehr schnelles Ansprechver-
halten, geeignet für schnelle
Abtastvorgänge
Schnittstelle RS 485
IN
Option 32/105/122
+UB
1
2
Analog
3
0V
4
Q
5
Option 20/88/122/151
Q1
RS485Y/A
1
2
3
+UB
RS485Z/B
0 V
4
5
6
7
Analog-
Analog+
8
Q2
Option 20/122/151
Q1
n.c.
1
2
3
+UB
n.c.
0 V
4
5
6
7
Analog-
Analog+
8
Q2
VDM18-100/32/105/122
VDM18-300/32/105/122
VDM18-100/20/88/122/151
VDM18-300/20/88/122/151
VDM18-100/20/122/151
VDM18-300/20/122/151
1
4
6
7
8
5
3
2
1
3
4
5
2