744
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Abmessungen
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Länge
0,1 ... 314,5 m
Kurvenradius
300 mm
Bestellbezeichnung
WCS3-CS70-L0
WCS3-CS70-L1
WCS3-CS70-L2
WCS3-CS70-M1
Betriebstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
●
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
● ● ●
Lagertemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
● ● ●
Montagetemperatur
10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
● ● ●
Materialstärke
0,5 mm
●
0,7 mm
● ● ●
Zugbeanspruchung
260 N
● ● ●
5000 N
●
Material
Edelstahl 1.4310 / AISI 301
●
Polyester-Laminat
● ● ●
Ausdehnungskoeffizient
ca. 2,8 x 10
-5
/K
● ● ●
1,6 x 10
-5
/K
●
Masse
240 g / m
●
40 g / m
● ● ●
Bestellinformationen
WCS3-CS70-L0: ohne Lochung
WCS3-CS70-L1: mit Standard-Lochung
WCS3-CS70-L2: mit Vahle VKS-Lochung
● ● ●
WCS-MT1
Spannvorrichtung für Edelstahl-Codeschiene
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Flexible Montage mit Aluprofil-
oder Befestigungswinkelsys-
tem
Hohe chemische Beständigkeit
Geringes Gewicht
Hohe mechanische Beständig-
keit
Geeignet für Anwendungen mit
großen Temperaturschwankun-
gen
6-stellige Positionskennziffer
19,2 19,2 19,2
19,2 19,2 19,2
6,6
7,5
120
240
min. 96
12
70
max. 314500
XXX.XXX
XXX.XXX
XXX.XXX