Seite 746 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

746
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Abmessungen
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Schienenhöhe
a = 70 mm
Länge
0,1 ... 327 m
Kurvenradius
500 mm
Bestellbezeichnung
WCS2-CS70-L1
WCS2-CS70-M1
Betriebstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur
10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Materialstärke
0,5 mm
0,7 mm
Zugbeanspruchung
340 N
6500 N
Material
Edelstahl 1.4310 / AISI 301
Polyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizient
ca. 2,8 x 10
-5
/K
1,6 x 10
-5
/K
Masse
240 g / m
40 g / m
WCS-MT1
Spannvorrichtung für Edelstahl-Codeschiene
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Flexible Montage mit Aluprofil-
oder Befestigungswinkelsys-
tem
Hohe mechanische Beständig-
keit
Geeignet für Anwendungen mit
großen Temperaturschwankun-
gen
Hohe chemische Beständigkeit
Geringes Gewicht
6-stellige Positionskennziffer
6,6
41
125
250
min. 100
12
70
max. 327600
20 20 20
20 20 20
15
XXX.XXX
XXX.XXX
XXX.XXX

Entwickelt mit FlippingBook Publisher