Seite 748 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

748
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
H
W
Bestellbezeichnung
WCS-EIG210
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme
3,6 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Anschluss für
Steuerung
Schnittstellentyp
Ethernet
Protokoll
Ethernet/IP
Übertragungsrate
10 MBit/s bzw. 100 MBit/s
Datenausgabe
Ethernet 10/100 BASE-TX
Schnittstelle 2
Anschluss für
Lesekopf
Anschließbare Leseköpfe
WCS-LS221 , WCS-LS121
Schnittstellentyp
RS 485
Übertragungsart
halbduplex
Übertragungsrate
62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstand
schaltbar
Updatezyklus, Lesekopf
1 ms
Betriebstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) , keine Betauung
Schutzart
IP20
Anschlussart
Schnittstelle 1: RJ-45-Buchse, 8-polig
Schnittstelle 2: Klemmanschluss
2,5 mm
2
, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
117
Breite W [mm]
23
Höhe H [mm]
100
EtherNet/IP
Bis zu 4 Leseköpfe anschließ-
bar
DIN-Hutschienenmontage
Lesekopf
Ethernet /IP
Interface
WCS.-LS221
WCS-EIG210
RS 485 -
RS 485 +
24 V (Pwr)
0 V (Pwr)
X2-1
X2-2
X1-4
X1-5
X1-6
X1-7
SUB
GND
SDA
SDB
GND UB+
PE
PE
Ethernet /IP
Ethernet
RJ45
UB+
GND
RS 485+
RS 485-

Entwickelt mit FlippingBook Publisher