Seite 754 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

754
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Bestellbezeichnung
WCS-PG210E
Betriebsspannung
24 V DC ± 20 %
Leistungsaufnahme
3,6 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Anschluss für
Steuerung
Schnittstellentyp
PROFIBUS DP V1
Übertragungsrate
max. 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
Datenausgabe
Binär-Code
Bus-Abschlusswiderstand
schaltbar
Schnittstelle 2
Anschluss für
Lesekopf
Anschließbare Leseköpfe
WCS...A-LS221 , WCS...A-LS121 , WCS...B-LS121 , WCS...B-
LS221
Schnittstellentyp
RS 485
Übertragungsart
halbduplex
Übertragungsrate
62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstand
schaltbar
Updatezyklus, Lesekopf
1 ms
Betriebstemperatur
0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) , keine Betauung
Schutzart
IP24
Anschlussart
Schnittstelle 1: Sub-D-Stecker, 9-polig
Schnittstelle 2: Klemmanschluss
2,5 mm
2
, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
127
Breite W [mm]
90
Höhe H [mm]
64,5
PROFIBUS-Schnittstelle
Bis zu 4 Leseköpfe anschließ-
bar
DIN-Hutschienenmontage
WCS...-LS1xx
WCS...-LS2xx
WCS-PG210
UB+
RS 485 +
RS 485 -
RS 485 +
RS 485 -
GND
24 V (Pwr)
0 V (Pwr)
1
2
3
4
GND UB+
B-Line
A-Line
Profibus-DP
PE
PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R

Entwickelt mit FlippingBook Publisher