Seite 756 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

756
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
H
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
24 V DC ± 20 %
Leistungsaufnahme
2 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Schnittstellentyp
Gegentakt, parallel
Übertragungsrate
max. 500 Updates/s
Endstufe
Gegentaktausgang
Laststrom
max. 15 mA
Schnittstelle 2
Anschließbare Leseköpfe
WCS-LS211 , WCS-LS111
Schnittstellentyp
RS 485
Übertragungsart
halbduplex
Übertragungsrate
max. 187,5 kBit/s
Updatezyklus, Lesekopf
1 ms
Steuereingang
Eingang Store
2 Eingänge für Adresswahl Lesekopf
Ausgangstyp
PNP
Signalausgang
Fehlerzustand
Bemessungsbetriebsstrom
15 mA
Betriebstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP20
Anschlussart
abziehbarer Klemmenblock
Bestellbezeichnung
WCS-IP110
WCS-IP111
W
CS-IP120
WCS-IP12
1
Schnittstelle 1
Datenausgabe
Binär-Code
Gray-Code
Schnittstelle 2
RS485-Abschlusswiderstand integriert
ohne
Abmessungen
Länge L [mm]
121
Breite W [mm]
100
Höhe H [mm]
74
Integrierte Geräteanzeige
Anschluss von bis zu 4 Lese-
köpfen LS211 bzw. LS111
DIN-Hutschienenmontage
Integrierter Busabschluss
Binär-Code
Gray-Code
Lesekopf
Steuerungs-
einheit
(z. B. SPS)
WCS.-LS221
WCS-IP**
GND
GND
SDB
SDA
SUB
UB+
Store, A00, A01
PE
PE
19 D0 - D18
ERR
UB+

Entwickelt mit FlippingBook Publisher