758
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Data Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Messlänge
max. 10000 m
Auflösung
± 0,1 mm
Betriebsspannung
15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrom
max. 250 mA
Schnittstelle
Schnittstellentyp RS 485-Schnittstelle
Ausgabecode
Binär-Code
Übertragungsrate 38400 ... 230400 Bit/s
Abschluss
Abschlusswiderstand zuschaltbar
Eingang
Eingangstyp
1 bis 3 Funktionseingänge , parametrierbar
Ausgang
Ausgangstyp
1 bis 3 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
Schaltstrom
150 mA je Ausgang
Betriebstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe
vermeiden!)
Gehäuse
PC/ABS
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Bestellbezeichnung
P
CV80-F200-R4-V19
PCV100-F200-
R4-V19
Leseabstand
100 mm
●
80 mm
●
Schärfentiefe
± 15 mm
●
± 20 mm
●
Überfahrgeschwindigkeit
12,5 m/s
●
8 m/s
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
51
Breite W [mm]
70
Höhe H [mm]
70
Anschlussbereich l
c
[mm]
14,5
PCV-USB-RS485-Converter Set
Schnittstellenkonverter USB auf RS 485
PCV-KBL-V19-STR-RS485
Kabeleinheit mit Netzteil für Schnittstellenkonverter USB / RS 485
V19-G-ABG-PG9
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar
V19-G-ABG-PG9-FE
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
RS 485-Schnittstelle
Berührungslose Positionierung
auf Data Matrix Codeband
Verfahrwege bis 10 km, in X und
Y Richtung
Mechanische Robustheit: kein
Verschleiß, lange Lebensdauer,
wartungsfrei
Hohe Auflösung und präzise
Positionierung, insbesondere
bei Anlagen mit Kurven, Wei-
chen sowie Steigungs- und Ge-
fällstrecken.
1
2
3
4
5
6
7
8
OUT 2 / IN 2
+ UB
Data +
Data -
OUT 1
IN 1
GND
OUT 3 / IN 3
1
4
6
7
8
5
3
2