762
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Data Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Abmessungen
7
10
1.75
1.5
7
10
10
5
25
Gemeinsame Daten
Länge
100 m
Betriebstemperatur
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Montagetemperatur
10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit
UV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische Beständigkeit Öle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke
150
m
Material
Polyester-Laminat
Oberfläche
Polyester , matt
Reißfestigkeit
150 N
Kleber
Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft
Durchschnittswerte (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
Bestellbezeichnung
PCV100M-CA20-0
PCV100M-CA20-10000
PCV100M-CA20-20000
PCV100M-CA20-30000
PCV100M-CA20-40000
P
CV100M-CA20-50000
PCV
100M-CA20-60000
PCV100
M-CA20-70000
PCV100M-C
A20-80000
PCV100M-CA2
0-90000
Startposition
0
●
100
●
200
●
300
●
400
●
500
●
600
●
700
●
800
●
900
●
Hohe chemische Beständigkeit
Geringes Gewicht
Selbstklebende Montage
Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe mechanische Beständig-
keit