Seite 770 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

770
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Neigungssensoren
Baureihe
Messbereich 360°
einachsig
programmierbare Schaltfenster
programmierbares Analogfenster
Messbereich 360°
zweiachsig
programmierbare Schaltfenster
programmierbare Analogfenster
Kenndaten
Messwinkel
bis 360°
bis 360° in beiden Achsen
Aufösung
bis 0,01°
bis 0,01°
Absolute Genauigkeit
0,5°
0,5°
Betriebsspannung
10 ... 30 VDC
10 ... 30 VDC
Anschlussart
Kabel
l
l
Stecker
l
l
Schnittstelle
Analogausgang
l
l
Schaltausgang
l
l
CANopen
l
l
Neigungs- und Beschleunigungssensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher