Seite 772 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

772
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Einleitung
Sie wollen den Neigungswinkel Ihrer Maschinenkomponen-
te oder die Beschleunigungswerte empfndlicher Anlagenteile
überwachen?
Mit der Serie F99 Neigungs- und Beschleunigungssensoren bie-
tet Pepperl+Fuchs die passende Lösung. Unsere präzisen und
parametrierbaren Systeme zur Neigungs- und Beschleunigungs-
überwachung in den Bereichen Mobile Equipment, erneuerbare
Energien und Fabrikautomation bieten ideale und gleichzeitig
einfache Lösungen zum dauerhaften Schutz Ihrer Investition.
Highlights
Kundenspezifsche Parametrierung der Messbereiche und
Ausgänge
Intelligentes Befestigungskonzept mit Schlagschutz
Hohe Schutzart IP68 und IP69K
Robustes, outdoortaugliches Gehäuse
Erweiterter Temperaturbereich -40°C ... +85°C
Hohe mechanische Schockfestigkeit 100 g
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
e1-Zulassung für den Einsatz im öfentlichen Straßenverkehr
CSA-Zulassung für weltweiten Einsatz
Verschleißfrei und ohne Target
Ihr Nutzen
Befestigungskonzept
Serie F99 bestehend aus robustem Metallhaltewinkel mit 4
Schraublöchern und Sensormodul, für separate und fexible
Montage
Mechanisches Befestigungskonzept mit integrierter
Innensechskantschraube ermöglicht ein schnelles Einsetzen
und problemloses Austauschen des Sensormoduls ohne
Entfernen des Haltewinkels
Formschlüssige Ausführung des Metallkeils im Haltewinkel
sorgt für optimale Kraftverteilung bei Maschinenvibrationen
Einfache Montage mittels Zentralschraube
Parametrierung
Alle Produkte der Serie F99 sind auch kundenseitig
parametrierbar
Anpassungen von Filter und Winkelbereich speziell für Ihre
Anwendung möglich
Gehäusekonzept
Besonders für Anwendungen unter extremen Bedingungen
und im Outdoorbereich geeignet
Hohe Dichtheit und extreme Widerstandsfähigkeit sichern
eine lange Lebensdauer
Typische Anwendungsbereiche
Neigungssensor F99
Im Nutzfahrzeugbereich
zur Nivellierung von Kranwägen, Ladebordwänden,
Containerverladeeinrichtungen, etc.
An Baumaschinen
z. B. zur Überwachung der Schräglage von Baggern
Bei Transport- und Verladeeinrichtungen
zur automatischen horizontalen Ausrichtung bei
Schräglage
An Solaranlagen
zur optimalen Ausrichtung zur Sonne
An Automobilproduktionsanlagen
zur Überwachung von Drehungen während der Montage
An Bahn und Schif
zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Beladung
In der Metallverarbeitung
z. B. zur Überwachung der Bewegungsabläufe von
Pressen und Stanzen
Beschleunigungssensor F99
In Windenergieanlagen und Großmaschinen
zur Abschaltung bei Überschreiten von festgelegten
Vibrationsgrenzwerten
An Aufzügen
zur Kontrolle der Beschleunigung
In Großanlagen
zur Zustandsüberwachung
An Maschinen
zur Messung von Vibrationen
An Robotern und Greifern
zur Kontrolle der Beschleunigung
Kurz gefasst - Was kommt für Ihre Anlage in Frage?
Neigung ...
Statische Größe, die für Bewegungsabläufe geeignet ist, wel-
che keinen extremen Änderungen ausgesetzt sind. Die statische
Größe der Neigung dient zur dauerhaften Überwachung der Ma-
schine, um eine Nachregelung zu ermöglichen.
… am Beispiel der Hubarbeitsbühne
Stetige Überwachung und Nivellierung des Fahrzeugs, des Ar-
beitskorbes oder des Gesamtsystems.
Beschleunigung…
Dynamische Größe, deren Überwachung erforderlich ist, um
kurzfristige dynamische Einfüsse auf die Maschine frühzeitig zu
erkennen.
… am Beispiel der Hubarbeitsbühne
Zur Verhinderung eines gefährlichen Zustands an der ausgefah-
renen Hubarbeitsbühne, bspw. bei einer auftretenden Windböe.
Dadurch erfolgt eine frühzeitige Erkennung und Nachregelung
bevor ein zulässiger Neigungswinkel überschritten wird.
Neigungs- und Beschleunigungssensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher