774
Ausgabedatum: 07.10.2011
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Typ
Neigungssensor, 1-achsig
Messbereich
0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit
± 0,5 °
Auflösung
0,1 °
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Schaltausgang
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
Betriebsstrom
100 mA
Analogausgang
Ausgangstyp
1 Stromausgang 4 ... 20 mA
Lastwiderstand
0 ... 200
bei U
B
= 10 ... 18 V
0 ... 500
bei U
B
= 18 ... 30 V
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
INX360D-F99-I2E2-5M
INX360D-F99-I2E2-V15
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
●
5 m, PUR-Kabel 5 x 0,5 mm
2
●
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
37
Anschlussbereich l
c
[mm]
22
18,5
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Messbereich 0 ... 360°
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Auswertegrenzen einlernbar
2 programmierbare Schaltaus-
gänge
Hohe Schockfestigkeit
e1-Typgenehmigung
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Normsymbol/Anschluss:
+U
B
Out 2
Out 1
Analogausgang
-U
B
I
BN
BU
WH
BK
GY
Normsymbol/Anschluss:
+U
B
Out 2
Out 1
Analogausgang
-U
B
I
1
3
2
4
5
INX360D-F99-I2E2-5M
INX360D-F99-I2E2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)