776
Ausgabedatum: 07.10.2011
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Messbereich
0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit
± 0,5 °
Auflösung
0,1 °
Typ
Neigungssensor, 2-achsig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Schaltausgang
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
Betriebsstrom
100 mA
Analogausgang
Ausgangstyp
2 Stromausgänge 4 ... 20 mA
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand
0 ... 200
bei U
B
= 10 ... 18 V
0 ... 500
bei U
B
= 18 ... 30 V
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
INY360D-F99-2I2E2-5M
INY360D-F99-2I2E2-V17
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
●
5 m, PUR-Kabel 7 x 0,5 mm
2
●
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
37
Anschlussbereich l
c
[mm]
22
18,5
V17-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V17-G-5M-PUR
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V17-G-10M-PUR
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V17-G-10M-PVC ABG
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
2 programmierbare Schaltaus-
gänge
Hohe Schockfestigkeit
e1-Typgenehmigung
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Auswertegrenzen einlernbar
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
INY030D-F99-2I2E2-5M
INY030D-F99-2I2E2-V17
Technische Daten wie INY360D-F99-2I2E2-...
jedoch
Messbereich: -15 ... 15 °
Absolute Genauigkeit:
± 0,2 °
Auflösung:
0,01 °
Normsymbol/Anschluss:
+U
B
Out 2 (Y)
Out 1 (X)
Analogausgang Y
Analogausgang X
GND
-U
B
I
BN
VT
GY
BU
WH
BK
PK
Normsymbol/Anschluss:
+U
B
Out 2 (Y)
Out 1 (X)
Analogausgang Y
Analogausgang X
GND
-U
B
n.c.
I
1
7
5
3
8
2
4
6
INY030D-F99-2I2E2-5M
INY360D-F99-2I2E2-5M
INY360D-F99-2I2E2-V17
INY030D-F99-2I2E2-V17
1
4
6
7
8
5
3
2
1
WH
2
BN
3
GN
4
YE
5
GY
6
PK
7
BU
8
RD
Adernfarben
(weiß)
(braun)
(grün)
(gelb)
(grau)
(pink)
(blau)
(rot)