778
Ausgabedatum: 07.10.2011
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Messbereich
-2 ... 2 g
Auflösung
5 mg
Frequenzbereich
0 ... 100 Hz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Betriebsanzeige
LED, grün
Teach-In-Anzeige
LED, gelb
Nullpunkt
12 mA
Steilheit der Ausgangskennlinie 4 mA / g
Linearitätsfehler
± 1,2 %
Lastwiderstand
0 ... 200
bei U
B
= 10 ... 18 V
0 ... 500
bei U
B
= 18 ... 30 V
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP68 / IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
ACX04-F99-I-V15
ACY
04-F99-2I-V15
Typ
Beschleunigungssensor, 1-achsig
●
Beschleunigungssensor, 2-achsig
●
Ausgangstyp
1 Stromausgang 4 ... 20 mA
●
2 Stromausgänge 4 ... 20 mA
(1 Ausgang für jede Achse)
●
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
37
Anschlussbereich l
c
[mm]
18,5
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Auswertegrenzen fest einge-
stellt
Hohe Schockfestigkeit
Nullpunkt Teach-In
Messbereich -2g ... +2g
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
e1-Typgenehmigung
Analogausgang X
1
+U B
-U B
5
2
4
3
Teach-In
n.c.
Analogausgang Y
Analogausgang X
1
+U B
-U B
5
4
2
3
Teach-In
ACX04-F99-I-V15
ACY04-F99-2I-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)