Seite 6 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum: 25.10.2011
Der Katalog
Dieser Katalog stellt in kompakter und übersichtlicher
Form das gesamte Produktportfolio unseres Geschäfts-
bereichs Fabrikautomation dar. Durchgängig fnden Sie
im direkten Anschluss an jedes Kapitel-Inhaltsverzeichnis
übersichtliche Auswahltabellen mit den wichtigsten Merk-
malen jeder Geräteserie und dem direkten Verweis auf
die Produktseite.
Auswahltabelle:
Die auf die wesentlichen Auswahlkriterien reduzierte Dar-
stellung technischer Sachverhalte auf den Produktseiten
stellt ein wesentliches Hilfsmittel für Anlagenplaner und
Konstrukteure dar. Die schnelle und zielsichere Pro-
duktauswahl wird zum Kinderspiel.
Die Tabelle der Technischen Daten auf den Produktseiten
startet stets mit der Aufistung der „Gemeinsamen Daten“
aller auf einer Seite dargestellten Produkte.
Es folgt die Produktauswahltabelle. Sie ist reduziert auf
die Merkmale, in denen sich die dargestellten Produkte
tatsächlich unterscheiden und ermöglicht so eine rasche
Eingrenzung und schließlich die Auswahl eines Produkts.
Im Tabellenkopf fnden Sie sofort die vollständige Pro-
duktbezeichnung.
Dies ermöglicht:
den direkten und sicheren Bestellvorgang für
Einkäufer und
den unmittelbaren Zugrif auf die vollständigen
technischen Dokumente wie Datenblatt,
Betriebsanleitung, passende Softwaretools ... für
technisches Fachpersonal.
Produktauswahltabelle:
Abgerundet werden die Technischen Daten durch die Auf-
listung von Zulassungen und Zertifkaten sowie der Dar-
stellung der wichtigsten Geräteabmessungen.
Passendes Zubehör erschließt immenses Einsparpo-
tenzial bei Installation und Justage. Im laufenden Betrieb
sorgt es für eine lange Standzeit und eine hohe Anla-
genverfügbarkeit. Auf den Produktseiten fnden Sie eine
Aufzählung des Zubehörs ebenfalls mit der vollständigen
Bestellbezeichnung.
Sensoren und Systeme für die Fabrikautomation
Einführung

Entwickelt mit FlippingBook Publisher