Seite 810 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

810
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Gemeinsame Daten
UL File Number
E223176
Netzfrequenz
47 ... 63 Hz
Spannung
30 V ± 1 %
Einstellbereich 23 ... 30 V
AC
Wirkungsgrad
ca. 89 %
Schutzart
IP20
Schutzklasse
I, Schutzleiteranschluss erforderlich
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
K17-STR-24..30VDC-5A
K24-STR-24..30VDC-10A
K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A
Absicherung
3,15 AT
6,3 AT
Leistungsfaktor
ca. 0,5 (je nach Eingangsspannung)
ca. 0,6 (je nach Eingangsspannung)
0,55 kapazitiv
Bemessungsbetriebs-
spannung
115/230 V
AC
3 x 340 ... 550 V
AC
Bemessungsbetriebs-
strom
2,2 A (115 V)
0,9 A (230 V)
3 x 700 mA bei 400 V
AC
4,0 A (115 V)
1,9 A (230 V)
Nennspannung
3 x 380 ... 500 V
AC
Strombegrenzung
ca. 6 A
ca. 12 A
12,5 A
Strom
0 ... 5 A
0 ... 8 A
0 ... 10 A
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Abmessungen
Länge L [mm]
140
160
Breite W [mm]
70
81
Höhe H [mm]
132,5
153
Dauerkurzschlussfest, über-
lastfest und leerlauffest
LED-Betriebsanzeige
LED-Ausgangsüberlastanzeige
SELV
Ausgangsspannung einstellbar
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
K26-STR-24VDC-2A

Entwickelt mit FlippingBook Publisher